Штыревая рейка - PST 1,3/ 5-LV-5,0 L18 - 1707682

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 14 A, полюсов: 5, размер шага: 5 мм, Цвет: черный, поверхность контакта: олово, Штыревая колодка изготовлена из термостойкой пластмассы и благодаря этом подходит для пайки оплавлением.

Ціна:

Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1707682
Пакувальна одиниця 100 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356945653
Маса штуки (без упаковки) 1,949 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження SK (Slovakia)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити