PCB terminal block - SMKDSP 1,5/ 6-5,08 BD:NZ1702 - 1707658

Зображення недоступне

PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 6, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 55 °, color: green

Ціна:

Властивості товару

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1707658
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918228361
Маса штуки (без упаковки) 8,670 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити