MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY 2PA2CNBDR1 - 1707656

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: серый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1707656
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356940269
Маса штуки (без упаковки) 2,700 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити