FKCN 2,5/ 6-STF-5,08BKBDWH:6-1 - 1707627

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 6, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: черный, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1707627
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356937825
Маса штуки (без упаковки) 8,248 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження BG (Bulgaria)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити