SMSTB 2,5/ 2-ST BK CP12BDWH-17 - 1707455

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: синий, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
  • Скошенный кабельный разъем обеспечивает возможность обслуживания и подключения провода с одной стороны
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1707455
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356934411
Маса штуки (без упаковки) 4,000 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити