Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDSO 2,5/ 2-L - 1707205

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 24 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый. Изделие с боковым расположением выводов

Ціна:

Властивості товару

  • Клеммы для печатных плат, для корпусов ME/ME MAX
  • Клемма для печатных плат устанавливается перпендикулярно печатной плате
  • Шаг 5 мм
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1707205
Пакувальна одиниця 250 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 113 (C-1-2013)
GTIN 4017918136796
Маса штуки (без упаковки) 3,720 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити