IMC 1,5/ 4-G-3,81 GY - 1707096

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,81 мм, цвет: серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Инвертированный разъем на плату с гнездовыми контактами для защищенных от прикосновений выходов устройств или соединений плат
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1707096
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356899871
Маса штуки (без упаковки) 1,550 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження PL (Poland)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити