MKDS 5/13-6,35 BK Z1L TS - 1706979

На рисунке показан 2-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 32 A, номинальное напряжение: 630 В, размер шага: 6,35 мм, полюсов: 13, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1706979
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356892124
Маса штуки (без упаковки) 34,820 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити