PTSA 1,5/ 4-3,5 YE/BU MIXP - 1706924

Зображення недоступне

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 8 A, номинальное напряжение: 250 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 4, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: многоцветный

Ціна:

Властивості товару

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1706924
Пакувальна одиниця 250 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356891165
Маса штуки (без упаковки) 2,190 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити