Разъем печатной платы - DFK-MSTB 2,5/ 4-GF-5,08 AU - 1706889

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 4, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Ціна:

Властивості товару

Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1706889
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356888936
Маса штуки (без упаковки) 5,069 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити