SPT 1,5/ 1-H-3,5 GTBU - 1706724

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 17,5 A, номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 1, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: ярко-голубой

Ціна:

Властивості товару

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1706724
Пакувальна одиниця 100 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356872058
Маса штуки (без упаковки) 1,267 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити