Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKDS 1,5-5,08 - 1706701

На рисунке показан 10-контактный вариант

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 16 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 1, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый. Одинарная шайба для индивидуального комплектования различного количества контактов. Для терминирования блока требуется дополнительная конечная клемма (см. перечень принадлежностей). Также предлагаются заблокированные изделия с различным количеством контактов.

Ціна:

Властивості товару

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1706701
Пакувальна одиниця 250 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 44 (CC-2005)
GTIN 4017918144739
Маса штуки (без упаковки) 1,070 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR (Greece)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити