Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDSP 25/ 6-15,00-FGYNZ3544391 - 1706590

Зображення недоступне

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 125 A, номинальное напряжение: 1000 В, размер шага: 15 мм, полюсов: 6, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: серый

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Крепежные фланцы снижают механическую нагрузку на точки пайки
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1706590
Пакувальна одиниця 25 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 25 шт.
GTIN 4046356033343
Маса штуки (без упаковки) 133,056 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження SK (Slovakia)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити