MSTBVK 2,5/ 6-ST-5,08 BD:S1-L3 - 1706274

На рисунке показан 10-контактный вариант

Штекер для установки на монтажную рейку, номинальный ток: 12 A, полюсов: 6, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Прямой штекерный блок для установки на монтажную рейку
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Для монтажа на несущей рейке NS 15
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1706274
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356845304
Маса штуки (без упаковки) 16,274 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити