Клеммные блоки для печатного монтажа - IDC 0,3/11-3,81 - 1706264

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 5 A, номинальное напряжение: 160 В, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 11, тип подключения: Ножевые контакты, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Ціна:

Властивості товару

  • Подключение без предварительной обработки провода для значительной экономии времени
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Соответствие требованиям CAT5 согласно EN 50173 и ISO/МЭК 11801
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1706264
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 154 (C-1-2013)
GTIN 4017918116767
Маса штуки (без упаковки) 6,460 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL (Poland)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити