Разъем печатной платы - FMC 0,5/14-ST-2,54 C1 - 1706247

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 14, pitch: 2.54 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Gold, Fixed coding of the first position, can be combined with MC(V) 0,5/...-G-2,54...C1 headers

Ціна:

Властивості товару

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1706247
Пакувальна одиниця 100 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 175 (C-1-2013)
GTIN 4046356841221
Маса штуки (без упаковки) 22,220 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити