Разъем печатной платы - FMC 0,5/16-ST-2,54 C1 - 1706245

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 16, размер шага: 2,54 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, Жесткое кодирование первого полюса, возможность комбинированного использования с ответными частями MC(V) 0,5/...-G-2,54...C1

Ціна:

Властивості товару

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1706245
Пакувальна одиниця 100 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 175 (C-1-2013)
GTIN 4046356841245
Маса штуки (без упаковки) 4,268 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити