Разъем печатной платы - MC 0,5/10-G-2,54 SMDR44C1 - 1706140

Ответная часть разъема, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 10, размер шага: 2,54 мм, Цвет: черный, поверхность контакта: Золото, монтаж: SMD пайка, Жесткое кодирование первого полюса, возможность комбинирования со штекером FMC 0,5/...-ST-2,54 C1

Ціна:

Властивості товару

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Дополнительные паечные анкеры снижают механическую нагрузку на точки пайки
  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Поставляются в лентах согласно МЭК 60286-3 для систем автоматизированного монтажа
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1706140
Пакувальна одиниця 465 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 465 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356842082
Маса штуки (без упаковки) 2,220 кг
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити