Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-2,5-450-BK-SP - 1705709

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 27 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1705709
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356795555
Маса штуки (без упаковки) 22,220 г
Митний тарифний номер 85359000
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити