Проходная клемма - PWO 16-POT - 1705653

Проходная клемма, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 1, ток нагрузки: 76 A, cечение: 1,5 мм² - 16 мм², AWG 14 - 4, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 45 °, ширина: 12 мм, цвет: cерый

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1705653
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 604 (C-1-2013)
GTIN 4046356790840
Маса штуки (без упаковки) 29,143 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження CN (China)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити