Комплект для проверки - PV-FT-TEST PIN - 1705589

Пробник для приборного штекера SUNCLIX

Пробник для приборного штекера SUNCLIX, для проверки правильности положения контактов

Ціна:

Опис товару

При помощи пробника проверяется правильность положения металлических контактов приборного штекера SUNCLIX в случае самостоятельной сборки. Для этой цели на пробнике имеется два различных щупа, которые предназначены для штыревого и гнездового контактов. Пробник пропускается до упора в корпус штекера, при этом он показывает в смотровом окне, правильно ли установен металлический контакт.

Комерційні дані

Код для замовлення 1705589
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 421 (C-2-2013)
GTIN 4046356862400
Маса штуки (без упаковки) 9,200 г
Митний тарифний номер 85369095
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити