PC 16/ 6-6-4-STF-10,16 FROT1NZ - 1705260

Зображення недоступне

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 76 A, полюсов: 10, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: Серебро

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1705260
Пакувальна одиниця 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356761628
Маса штуки (без упаковки) 162,000 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити