PC 5/ 5-STF1-7,62 BD:1-5 - 1705001

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 5, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1705001
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356749718
Маса штуки (без упаковки) 25,250 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити