Одинарные клеммы для печатного монтажа - PTSPL-6/1-2X2 2,1 R32 - 1704836

Клемма для печатного монтажа для оцинкованных гибких кабелей, например, типа PV 1-F, номинальный ток: 41 A, количество полюсов: 1, способ подсоединения: пружинный зажим, монтаж: THT/THR, информацию по использованию технологии сквозного монтажа оплавлением припоя можно найти по адресу: combicon.com

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1704836
Пакувальна одиниця 250 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 250 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 475 (C-1-2013)
GTIN 4046356739757
Маса штуки (без упаковки) 3,000 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити