Разъем печатной платы - SMC 1,5/ 4-G-3,81 CP1 BD:60-63 - 1704822

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1704822
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356031851
Маса штуки (без упаковки) 1,202 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити