Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKDSA 1,5-W-7,62- 3 BD:NZ788 - 1704770

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 16 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 3, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: зеленый

Ціна:

Властивості товару

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Возможность обслуживания без инструментов посредством рычажка контрастного цвета
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1704770
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356009645
Маса штуки (без упаковки) 4,570 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити