SAMPLE CIOC 4-1-FH-SMD-B R32 - 1704722

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 3 A, полюсов: 1, размер шага: 2 мм, поверхность контакта: олово, монтаж: SMD пайка

Ціна:

Властивості товару

Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1704722
Пакувальна одиниця 2 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356733984
Маса штуки (без упаковки) 2,280 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження JP (Japan)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити