DFK-PC 4/ 8-GF-7,62PA1,3,5,7,8 - 1704714

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 20 A, полюсов: 8, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1704714
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4046356733526
Маса штуки (без упаковки) 26,300 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити