Штыревая рейка - PST 1,3/ 9-LV-5,0 - 1704550

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Штыревой разъем, номинальный ток: 14 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, полюсов: 9, размер шага: 5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Специально для PT 2,5/..-PVH

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1704550
Пакувальна одиниця 100 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918995133
Маса штуки (без упаковки) 3,298 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження SK (Slovakia)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити