Штыревая рейка - PST 1,3/ 2-LV-5,0 - 1704437

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Ответная часть разъема, номинальный ток: 14 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Специально для PT 2,5/..-PVH

Ціна:

Властивості товару

  • Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
  • L-образная форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1704437
Пакувальна одиниця 250 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 431 (C-1-2013)
GTIN 4017918995041
Маса штуки (без упаковки) 0,813 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження SK (Slovakia)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити