Штыревая рейка - PST 1,3/ 9-LH-5,0 - 1704398

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Ответная часть разъема, номинальный ток: 14 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, полюсов: 9, размер шага: 5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Специально для PT 2,5/..-PVH

Ціна:

Властивості товару

  • Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
  • L-образная форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1704398
Пакувальна одиниця 100 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918995003
Маса штуки (без упаковки) 3,165 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження SK (Slovakia)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити