Штыревая рейка - PST 1,3/ 7-LH-5,0 - 1704372

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Штыревой разъем, номинальный ток: 14 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, полюсов: 7, размер шага: 5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Специально для PT 2,5/..-PVH

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1704372
Пакувальна одиниця 100 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 431 (C-1-2013)
GTIN 4017918994983
Маса штуки (без упаковки) 2,690 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження SK (Slovakia)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити