MCV 1,5/11-G-3,81 P26AUTHT6PA - 1704305

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, полюсов: 11, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото

Ціна:

Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1704305
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356693486
Маса штуки (без упаковки) 3,930 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити