MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 RNP26THRR24 - 1704251

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка

Ціна:

Властивості товару

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1704251
Пакувальна одиниця 110 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 110 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356692465
Маса штуки (без упаковки) 1,434 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження BG (Bulgaria)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити