PCV 35 HC/ 6-GF-15,00 GY - 1704053

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 125 A, полюсов: 6, размер шага: 15 мм, цвет: серый, поверхность контакта: Серебро, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Двойной фланец для компактного винтового крепления на стенку корпуса и соединения со штекерным разъемом
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1704053
Пакувальна одиниця 25 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356672870
Маса штуки (без упаковки) 117,044 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити