Разъем печатной платы - MCD 1,5/ 2-G1-3,81 GY CP1,4 - 1703850

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 2, размер шага: 3,81 мм, цвет: серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1703850
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356668309
Маса штуки (без упаковки) 2,776 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити