Разъем печатной платы - TVFKCL 1,5/ 4-ST BK2CPBDA2-SO - 1703648

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 10 A, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: черный, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1703648
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356660433
Маса штуки (без упаковки) 6,804 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити