Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/18-ST BS:1-18 - 1703327

Зображення недоступне

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 18, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1703327
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356647663
Маса штуки (без упаковки) 29,473 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити