Разъем печатной платы - FMC 1,5/ 7-ST-3,5-RF CRWH - 1702986

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 7, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: кремовый белый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1702986
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356631952
Маса штуки (без упаковки) 4,489 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити