Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 2-G-5,08 GY7035 - 1702860

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, Цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Властивості товару

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подключение параллельно печатной плате
  • Изделия, располагаемые в ряд с различным шагом, обеспечивают возможность гибкой и компактной компоновки печатных плат
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1702860
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
GTIN 4046356620468
Маса штуки (без упаковки) 0,913 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити