Разъем печатной платы - CCV 2,5/12-GF-5,08 P26AUTHRR88 - 1702790

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 12, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, монтаж: THR пайка

Ціна:

Властивості товару

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1702790
Пакувальна одиниця 140 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 140 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356616560
Маса штуки (без упаковки) 5,254 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити