Разъем печатной платы - FK-MC 0,5/10-STZ2-2,5BKBDWH-20 - 1702694

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 4 A, полюсов: 10, размер шага: 2,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: черный, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1702694
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4046356608589
Маса штуки (без упаковки) 6,757 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити