Разъем печатной платы - GMSTB 2,5/10-ST-7,62BDMC:25-34 - 1702673

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 9, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1702673
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356608152
Маса штуки (без упаковки) 19,358 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити