Штыревая рейка - PST 1,0/18-3,5 L17 - 1702627

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, полюсов: 18, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Ціна:

Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1702627
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356610261
Маса штуки (без упаковки) 2,060 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити