Разъем печатной платы - MSTBT 2,5/ 4-ST YECPLPD:TM1-SO - 1702589

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: желтый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1702589
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356596572
Маса штуки (без упаковки) 7,026 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити