Разъем печатной платы - PT 1,5/ 5-PH-3,5 BK - 1702547

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 5, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, Цвет: черный, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1702547
Пакувальна одиниця 100 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356591188
Маса штуки (без упаковки) 3,590 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити