Разъем печатной платы - FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,5GYBD:42,40 - 1702491

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 8, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: серый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1702491
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356588607
Маса штуки (без упаковки) 6,832 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити