Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 8-G-5,08 GY7035 - 1702460

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 8, размер шага: 5,08 мм, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Властивості товару

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подключение параллельно печатной плате
  • Изделия, располагаемые в ряд с различным шагом, обеспечивают возможность гибкой и компактной компоновки печатных плат
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1702460
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1000 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356586931
Маса штуки (без упаковки) 2,998 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)

Конфігуратор

Цей виріб можна сконфігурувати!



  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити