Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 BD:042 SO - 1702379

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 6, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1702379
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356593946
Маса штуки (без упаковки) 11,000 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити