Разъем печатной платы - MCV 1,5/12-GEF-3,5GNP26THTG72S - 1701989

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 12, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка

Ціна:

Властивості товару

  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1701989
Пакувальна одиниця 300 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 300 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356568548
Маса штуки (без упаковки) 2,220 г
Митний тарифний номер 85366930
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити